TT-UKK5-D/ 24DC
   - 
  电涌保护器
    
      2788090
      
      
    
  
      双层模块端子,带抑制二极管,用作两层间的电涌保护,额定电压: 24 V DC,安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,密封外壳,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 68 mm
双层模块端子,带抑制二极管,用作两层间的电涌保护,额定电压: 24 V DC,安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,密封外壳,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 68 mm