TT-UK5/220AC
-
电涌保护器
2794783
具备电涌电压细保护功能的接线端子,用于夹线连接器与DIN导轨之间,额定电压:220 V AC,可安装到NS 32或NS 35/7.5上,端子宽度:6.2 mm,端子高度:47 mm
具备电涌电压细保护功能的接线端子,用于夹线连接器与DIN导轨之间,额定电压:220 V AC,可安装到NS 32或NS 35/7.5上,端子宽度:6.2 mm,端子高度:47 mm
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
类型 | 单层接线端子 |
电涌保护故障报警 | 无 |
额定电压 UN | 220 V AC |
连接方式 | 螺钉连接端子 |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 47 mm |
长度 | 42.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
外壳材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
动作方向 | Line-Earth Ground |
残流IPE | ≤ 5 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 13 A (25 °C时) |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 3.5 A (25 °C时) |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 570 V |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 776 V |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 15 MHz (典型) |
电容(线芯-线芯) | 180 pF (典型) |
电涌保护故障报警 | 无 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
订货号 | 2794783 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | CL2228 |
GTIN | 4017918118853 |
单件重量(含包装) | 11.22 g |
单件重量(不含包装) | 11.22 g |
原产地 | GR |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |