PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2
-
电涌保护设备套件
2905540
逆变器DC侧IP65壳体的电涌保护,用于四串光伏系统,最高达1000 V DC,通过SUNCLIX插头/插座进行连接。带用于L+和L-的保险丝固定架。
产品详情
| IEC 类别 | PV T1 |
| PV T2 | |
| 类型 | 安装外壳 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 切换功能 | PDT,1位 |
| 最大工作电压Umax. AC | 250 V AC |
| 最大工作电压Umax DC | 30 V DC |
| 最大工作电流Imax | 1.5 A AC (250 V AC) |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 连接方式 | MC 1,5/3 |
| 螺纹 | M2 |
| 最小紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 紧固扭矩 | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 宽度 | 360 mm |
| 高度 | 254 mm |
| 深度 | 165 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-2 |
| V-0 (Steckverbinder) | |
| 盖板材料 | 聚碳酸酯,纤维增强型 |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯,纤维增强型 |
| 连接器材料 | PA |
| 动作方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 额定负载电流IL | 80 A DC |
| 残流IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| 待机功耗 PC | ≤ 25 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 电压保护水平Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 电压保护水平Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 非必需 |
| 直流电压侧(DC)保护电路 | |
| 额定浪涌电压 Uimp | 8 kV |
| 最大连续工作电压UCPV | 1000 V DC |
| 额定短路电流 ISCPV | 10.6 A DC (每个字符串) |
| 短路电流ISCSTC | 8.5 A DC (每个字符串) |
| 空载电压UOCSTC | 830 V DC (太阳能发生器) |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 非必需 |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 15 kA |
| 额定负载电流IL | 80 A DC |
| 持续操作电流 ICPV | 40 A DC |
| 最大连续工作电压UCPV | 1000 V DC |
| 额定短路电流 ISCPV | 10.6 A DC (每个字符串) |
| 残流IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| 电压保护水平Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 电压保护水平Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 待机功耗 PC | ≤ 25 mVA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP65 | |
| 冲击强度 | IK08 |
| 环境条件 | A,B |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 45 °C |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN 50539-11 |
| 标准/规格 | IEC 61439-2 |
| 注意事项 | 2009 |
| 标准/规格 | EN 61439-2 |
| 标准/规格 | EN 50539-11 |
| 注意事项 | 2013 |
| 安装类型 | 表面/墙面安装 |
| 订货号 | 2905540 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | CL132E |
| 产品关键代码 | CL132E |
| GTIN | 4046356960526 |
| 单件重量(含包装) | 42.65 g |
| 单件重量(不含包装) | 42.65 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |