PT 5-HF-24DC-ST
-
电涌保护器
2906002
产品详情
| 产品系列 | PLUGTRAB PT |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 针式 |
| 位数 | 5 |
| 每模块的线对 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.8 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 52 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 28 V DC |
| 额定电流 | 450 mA (45 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 残流IPE | ≤ 5 µA (适用PT 2X2-BE) |
| ≤ 1 µA (适用PT 2X2+F-BE) | |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA (适用PT 2X2+F-BE) |
| 10 kA (适用PT 2X2-BE) | |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (适用PT 2X2-BE) |
| 2.5 kA (适用PT 2X2+F-BE) | |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 25 A |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 1 kV / 500 A,带PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA,带PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C2 - 10 kA,带PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 25 A 带PT 2X2+F-BE) | |
| 电压保护水平Up(线-信号地) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A,带PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA 带PT 2X2-BE) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA 带PT 2X2-BE) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A 带PT 2X2-BE) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 500 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 500 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 13 MHz / 100 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 典型值 70 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 23 pF |
| 每条路径的电阻 | 2.2 Ω ±10 % |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 需要的最大备用保险丝 | 500 mA (T) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 标准/规格 | EN 61643-21/A2 |
| 注意事项 | 2013 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21/A2 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 订货号 | 2906002 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3121 |
| 产品关键代码 | CL3121 |
| GTIN | 4055626013398 |
| 单件重量(含包装) | 35.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.05 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | aee37143-61f4-4454-bad8-06e456adba78 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 42.144千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
优势
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响