MT-RS485-TTL
-
电涌保护器
2749398
导轨安装式电涌保护模块,用于RS-485接口的粗保护和细保护,TTL等级,安装在NS 35/7.5导轨上,外壳厚度: 50 mm
产品详情
| IEC 类别 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求等级 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 每模块的线对 | 2 |
| 额定电压 UN | 5 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 47.6 mm |
| 高度 | 77.5 mm |
| 深度 | 54.9 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 5 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 5.8 V DC |
| 额定电流 | 450 mA (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 2 mA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 10 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs 最大(线-信号地) | 10 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 9 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 450 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 9 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 450 V |
| 输出电压限制到1 kV/µs(线-信号地)静态 | ≤ 9 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 9 V |
| In下的残压(线-信号地) | ≤ 9 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 9 V |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 450 V |
| 电压保护水平Up(线-信号地) | ≤ 9 V |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(线-信号地) | ≤ 1 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.1 dB (40 kHz,150 Ω系统) |
| 典型值 0.1 dB (最高10kHz) | |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 0.5 dB (.1 MHz,50 Ω系统) |
| 0.1 dB (10 kHz,600 Ω系统) | |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。50 Ω系统中(信号接地) | 600 kHz |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 200 kHz |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。600 Ω系统中(信号接地) | 50 kHz |
| 每条路径的电阻 | 4.4 Ω |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| VDE要求等级 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 标准 信息技术规格 | |
| 标准/规程 | IEC 64644-1草案 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| IEC 64644-1草案 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2749398 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3132 |
| 产品关键代码 | CL3132 |
| GTIN | 4017918104962 |
| 单件重量(含包装) | 118.99 g |
| 单件重量(不含包装) | 102.422 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d864509a-b4d0-4747-876f-6f85f6f7a840 |