D-LAN-19"-24
-
电涌保护器
2838791
19"机架式保护器,带24个电涌保护端口,用于以太网(1000Base-T)、令牌环和FDDI/CDDI网络的数据接口的保护,符合D/EN 50173(CAT5e)标准,与保护装置连接: RJ45孔式连接器
产品详情
产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
产品系列 | DATATRAB |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
B3 | |
类型 | 19"-机架式补丁模块 |
位数 | 24 |
电涌保护故障报警 | 无 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
连接方式 | RJ45 |
尺寸图 |
|
宽度 | 483 mm |
高度 | 44 mm |
机架单元 | 1 U |
深度 | 160 mm |
颜色 | 钢/不锈钢色 |
铜色 | |
外壳材料 | 钢板 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大连续工作电压UC | 6 V DC |
额定电流 | 1.5 A (25 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 mA |
残流IPE | ≤ 1 mA (跨接块2,未插入) |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 350 A |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 350 A |
额定放电电流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 2.5 kA (绝缘外壳) |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 100 A |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 20 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 30 V (J2可插拔) |
≤ 170 V (J2不可插拔) | |
输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)静态 | ≤ 700 V (绝缘屏蔽层) |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 65 V |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 45 V (J2 ON) |
≤ 220 V (J2 OFF) | |
In(屏蔽-地)处的残留电压 | ≤ 700 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
电压保护水平Up(屏蔽-接地) | ≤ 800 V (绝缘外壳) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-屏蔽) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 1 dB (≤ 100 MHz) |
近端串扰衰减 | 典型值 36 dB (100 Ω / 100 MHz系统) |
截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | > 100 MHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 20 pF |
电容(线芯-地) | 典型值 1 pF |
电涌保护故障报警 | 无 |
冲击耐受力(线-线) | C1 - 500 V / 250 A |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 500 V / 250 A |
冲击耐受力(屏蔽-地) | C2 - 4 kV/2 kA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
标准 信息技术规格 | |
标准/规程 | IEC 61643-21 |
DIN EN 50173-1 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 50173-1 | |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 |
安装类型 | 19" 适配器 |
订货号 | 2838791 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | CL3111 |
产品关键代码 | CL3111 |
GTIN | 4017918959968 |
单件重量(含包装) | 3,094 g |
单件重量(不含包装) | 3,091 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 10a92cab-9157-4759-a7d8-d3eb19c6cf2b |
优势
安装高度低,节省空间(1个安装支架)
通过RJ45插孔轻松集成到网络
可用于最高1 Gbps并有经过调整的保护电路的应用
模块化设计,可轻松扩展