屏蔽连接夹
AB-SKH - 支架
AB-SKH
-
支架
3062896
用于将NLS 3/10 AV 134/134斜角导轨固定到DIN导轨上的屏蔽端子支架
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
支架
材料规格
标识材料
PA
绝缘材料
PA
商业数据
订货号
3062896
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7113
产品关键代码
BE7113
GTIN
4046356561846
单件重量(含包装)
29.69 g
单件重量(不含包装)
29.69 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.493千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NLS-CU 3/10 1600MM
-
中性导线导轨
5406430
NLS-CU 3/10 1160MM
-
中性导线导轨
5406429
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5
-
中性导线导轨
5406390
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5
-
汇流条
5406304
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2
-
汇流条
5406221
NLS-CU 3/10 SN 175MM
-
汇流条
5406194
NLS-CU 3/10 SN 630MM
-
汇流条
5406185
NLS-CU 3/10 SN 550MM
-
汇流条
5406184
NLS-CU 3/10 SN 1550MM
-
汇流条
5406170
NLS-CU 3/10 SN 93MM
-
汇流条
5406159
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA
-
汇流条
5405865
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452
-
汇流条
5405857
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646
-
汇流条
5405855
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG
-
汇流条
5405836
NLS-CU 3/10 245MM LG
-
汇流条
5405831
NLS 3/10 AV 134/134
-
汇流条
3062870
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2
-
DIN导轨
1554365
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5
-
汇流条
1044718
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4
-
汇流条
1013677
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
汇流条
0402174
NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
汇流条
0402006
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助