SOL-SC1-16ST-0-F1-SD-21 - 汇流箱(SCB)
1053594

光伏串汇流箱适用于高达 1000 V DC 的光伏系统,用于连接最多 16 个光伏串。通过保险丝支架和直流绝缘体,获得了单方面熔断保护。线缆通过多个电缆密封圈进入。包括 15 A 的保险丝。

产品详情








适配产品



优势

符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
面向应用的分析和咨询
库存多种串汇流箱
全套方案经过全面测试,运行持久可靠,准确无误
最合适的连接技术和组件