SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2300FS - 汇流箱(SCB)
1137057

汇流箱(SCB); MPP电压: 1000 V DC; 组串数量: 2; 支持的MPP追踪器数量: 2; 电涌保护: T2; 设备: 直流电消防开关; 进线口类型: 电缆密封

产品详情








适配产品



优势

快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
库存多种串汇流箱
面向应用的咨询