Solarline汇流箱 (SCB) 可用于大型地面光伏系统。汇流箱的主要任务是保护光伏系统免受电涌电压的损害、集电并通过组串保险丝保护光伏组串,以及断开光伏系统与电源的连接。
其他功能为可选项,根据设备选用。
可选功能的一个例子是组串监测,它可用于测量和监控组串电流和系统电压。
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331
-
汇流箱(SCB)
1694141
汇流箱(SCB); MPP电压: 1500 V DC; 组串数量: 24; 支持的MPP追踪器数量: 1; 电涌保护: T1 / T2; 设备: 保险丝支架 (组串保险丝 10.3 x 85 mm 可配置), 直流隔离开关; 导线横截面(直流电输出): 最大 300 mm2; 方向: Portrait; 进线口类型: 电缆密封; 供货范围: 包含安装材料的附件套件
产品详情
适配产品
优势
快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
面向应用的咨询
库存多种串汇流箱