SOL-SC-24ST-1-15F1-00000031 - 汇流箱(SCB)
1118970

光伏串汇流箱,适用于最高达1500 V DC的光伏系统,用于连接最多24个光伏串。通过保险丝支架获得单面熔断保护。电缆通过多电缆密封圈进入。包括15 A保险丝。

产品详情








适配产品



优势

符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
最合适的连接技术和组件
面向应用的分析和咨询
库存多种串汇流箱
全套方案经过全面测试,运行持久可靠,准确无误