SOL-SC-16ST-P-1-XF-00231 - 汇流箱(SCB)
1694157

汇流箱(SCB); MPP电压: 1500 V DC; 组串数量: 16; 支持的MPP追踪器数量: 1; 电涌保护: T2; 设备: 保险丝支架 (组串保险丝 10.3 x 85 mm 可配置), 直流隔离开关; 导线横截面(直流电输出): 最大 300 mm2; 方向: Portrait; 进线口类型: 电缆密封; 供货范围: 包含安装材料的附件套件

产品详情








适配产品



优势

快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
面向应用的咨询
库存多种串汇流箱