PROFINET STARTERKIT 3.0 - 启动工具
2988395

PROFINET启动包3.0包括一个PROFINET控制器,总线模块,IO模块,管理交换机,电源系统,以及用于创建PROFINET测试应用场合的附件和电缆。 还包括一个示例项目和一个PC WORX 6许可密匙。

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

程序和数据存储器:1 MB/2 MB
保留数据存储器:64 KB
每1000条指令的处理时间:0.5 ms
集成I/O:12/4
电源电压:24 V DC