IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 总线耦合器
2703994

Inline,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

2x 以太网双绞线,符合802.3,带自适应和自交叉
传输速度高达100 Mbps
通过PROFINET控制器进行IP参数设置
通过8位RJ45插座连接至PROFINET网络
Ethernet接口与逻辑之间的电气隔离
以太网TCP/IP(100 Base-TX,通过SNMP管理)
可额外连接多达61台Inline设备
可连接多达16台PCP设备
支持的协议:SNMPv1、TFTP、PROFINET、LLDP、ICMP和MRP(从固件3.21起)
PROFINET IRT(固件4.00或更高)
符合PROFINET规范V2.3(固件4.00或更高)
PROFINET网络负载III级(从固件4.00起)
8 个数字输入,4 个数字输出(板载)
自动检测本地总线的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
通过PROFIsafe应用认证