19" FDX 20系列接线盒,1个RU,带可拆卸的抽屉,用于24x LC双工OM2,灰色,可立即用于接线(所有部件均已正确预装:24个陶瓷耦合器、48条尾线、4个盒子、8个分线梳、1个盒盖和48x收缩分叉保护)。
4个进线口(背面)包括4个M20电缆接头、测量记录和19"安装套件。
FOC-SB-FRAME-19-LC:24-OM2 GY
-
分线盒
1418816
分线盒, 类型: 19"-机架式补丁模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 钢板, 接线方式: 接合, 颜色: 浅灰色 RAL 7035, Ethernet
产品详情
产品类型 | 网络分线盒 |
外壳类型 | 电子模块壳体 |
类型 | 1RU |
传感器类型 | Ethernet |
连接图表 | LC 连接器 |
出线口编号 | 4 |
导线数 | 48 |
模块插槽数目 | 24 |
插槽数目 | 48 |
保护盖 | 是 |
衰减 | >= 0.3 dB |
连接技术 | |
连接方式 | 接合 |
尺寸图 |
|
宽度 | 483 mm |
高度 | 43.8 mm |
深度 | 329 mm |
钻孔距离,水平 | 31.75 mm |
壳体 | |
外壳厚度 | 441 mm |
机械特性 | |
冷压头直径 | 1.25 mm |
颜色 | 浅灰色 RAL 7035 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
冷压头材料 | 氧化锆陶瓷 |
外壳材料 | 钢板 |
外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
光缆类型 | 玻璃光纤 |
光缆类型 | 适用于所有常规电缆类型 |
电缆结构 | 半松散的紧密型电缆(STB) |
单根导线直径 | 900 µm (250/900 µm) |
单线,颜色 | 颜色编码 |
长度 | 750 mm |
光纤 | |
光纤数 | 48 |
光纤 | GOF |
光纤类型 | 多模50/125 µm玻璃光纤 |
衰减 | ≤ 0.3 dBc (850 nm) |
传输介质 | FO |
机械参数 | |
插/拔周期 | 最小 1000 |
衰减 | >= 0.3 dB |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP20 | |
环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
安装类型 | 螺钉安装 |
订货号 | 1418816 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNGBA |
产品关键代码 | ABNGBA |
目录页面 | 页码382 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626151700 |
单件重量(含包装) | 4,221 g |
单件重量(不含包装) | 4,221 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121421 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |