单对以太网M12尾缆
SPE-T1-M12MS/ 2,0-99B/M12MS
-
网络电缆
1364622
网络电缆,Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps),2-位置,PUR 无卤素,绿色,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12-SPE / IP67,与 插头 直头 M12-SPE / IP67,电缆长度: 2 m
产品详情
| 应用 | 标准 |
| 传感器类型 | Single Pair Ethernet |
| 位数 | 2 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 72 V DC |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 最多至 1 Gbps |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
引脚分配,单对以太网,2位
|
| 型号 | 插头, 2-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology) |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 标识材料 触点 | Cu |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PP |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 63171-5 |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
引脚分配,单对以太网,2位
|
| 型号 | 插头, 2-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology) |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 标识材料 触点 | Cu |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PP |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 63171-5 |
| 电缆长度 | 2 m |
| 单对以太网PUR柔性,绿色 [99B] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 单对以太网PUR柔性,绿色 [99B] |
| 导线结构 | 1 x 2 x AWG 22/7,S/FTP |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 2x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.6 mm |
| 电缆外径 | 5.50 mm ±0.1 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色、蓝色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 1对带填充材料,水平绞合 |
| 光缆屏蔽盖板 | 90 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 44 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| UL 1581第 1061节(阻燃电缆) | |
| 符合CSA FT1 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| -25 °C ... 80 °C (安装电缆) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 63171-5 |
| 注意事项 | T1-SPE |
| 订货号 | 1364622 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1BJI |
| 产品关键代码 | AF1BJI |
| GTIN | 4063151710170 |
| 单件重量(含包装) | 130 g |
| 单件重量(不含包装) | 222 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.482千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
面向未来:符合IEC 63171-5 (IP67)标准的标准化连接器
轻松集成:可提供针式和孔式型号,适用于已建立的感应传感器和悬空引线
维护简便:M12连接器可兼容适用于单对以太网 (SPE) 的IP20连接器
安全屏蔽:尾缆采用Advanced Shielding Technology技术