FLT-ISG-100-EX
-
放电间隙
2905579
危险区域内塑料套管和M10连接螺丝之间的隔离放电间隙。出现雷击时,将独立的系统元件直接连接/接地。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 连接:螺钉(DIN 933),M10x25,扳手尺寸:17 mm,弹簧垫圈(DIN 7980),尺寸:10 |
| 防雷等级 | H |
| 类型 | 模块采用螺钉接线 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 法兰 | |
| 连接方式 | 连接螺栓 |
| 螺纹 | M10 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 100 mm +2 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 45.50 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | TPE-S |
| 标识材料 连接螺栓 | CuZn/galv. Sn |
| 标识材料 | Niro A2 |
| FSt/galv. Zn |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 100 kA |
| 雷电浪涌电流 Iimp(10/350)μs | 100 kA |
| 交流响应电压Uaw | ≤ 0.5 kV |
| 额定工频耐压UwAC | 250 V AC |
| 额定DC耐受电压UwDC | 354 V DC |
| 额定脉冲放电电压Ur imp | ≤ 1.25 kV |
| 额定交流放电电流 | 500 A / 0.2 s (若安装位置受外部电压影响,50/60 Hz时达到最大放大电流) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 (符合IEC 60529) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 60 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 95 % (符合DIN ISO 60068-2-30测试方法1) |
| 一致性/认证 | |
| ATEX | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
| II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | |
| IECEx | Ex d IIC T6 Gb |
| Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67 | |
| 标准/规格 | EN 62561-3 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | IEC 60079-0 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | EN IEC 60079-0 |
| 注意事项 | 2018 |
| 标准/规格 | IEC 60079-1 |
| 注意事项 | 2014 |
| 标准/规格 | EN 60079-1 |
| 注意事项 | 2014 |
| 标准/规格 | IEC 60079-31 |
| 注意事项 | 2013 |
| 标准/规格 | EN 60079-31 |
| 注意事项 | 2014 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 订货号 | 2905579 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1134 |
| 产品关键代码 | CL1134 |
| GTIN | 4055626002446 |
| 单件重量(含包装) | 290.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 285.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27170602 |
| ECLASS-15.0 | 27170602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004476 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d8518c7b-2ba0-48e9-a9a9-e65453340a93 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 23.877千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
FLT-ISG-PL-11 - 固定板 2905584
-
FLT-ISG-PL-14 - 固定板 2905586
-
FLT-ISG-PL-18 - 固定板 2905587
-
FLT-ISG-PL-22 - 固定板 2905588
-
FLT-ISG-PL-26 - 固定板 2905745
-
FLT-ISG-PL-33 - 固定板 2905747
-
FLT-ISG-PL-36 - 固定板 2905754
-
FLT-ISG-PL-39 - 固定板 2905755
-
FLT-ISG-PL-42 - 固定板 2905756
-
FLT-ISG-BR-11 - 固定支架 2905580
-
FLT-ISG-BR-14 - 固定支架 2905581
-
FLT-ISG-BR-18 - 固定支架 2905582
-
FLT-ISG-BR-22 - 固定支架 2905583
-
FLT-ISG-BR-26 - 固定支架 2905757
-
FLT-ISG-BR-30 - 固定支架 2905758
-
FLT-ISG-BR-33 - 固定支架 2905759
-
FLT-ISG-BR-36 - 固定支架 2905760
-
FLT-ISG-BR-39 - 固定支架 2905761
-
FLT-ISG-BR-42 - 固定支架 2905762
-
FLT-ISG-BR-48 - 固定支架 2905763
-
FLT-ISG-BR-56 - 固定支架 2905764
-
FLT-ISG-BR-62 - 固定支架 2905765
-
FLT-ISG-CA-100 - 连接电缆 2905589
-
FLT-ISG-CA-200 - 连接电缆 2905590
-
FLT-ISG-CA-300 - 连接电缆 2905591
优势
设计坚固,可在恶劣的环境条件下使用
拥有相应的认证证书,适合潜在爆炸区域应用
采用标准连接技术,安装便捷