PLC-PT-EIK 1-SVN 24M
-
固态继电器模块
2900362
适用于NAMUR应用的PLC-INTERFACE,包括PLC-BPT.../21底座端子,采用插拔式连接并带有集成电路,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,负开关,1个常开触点,输入电压24 V DC
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | NAMUR接近开关传感器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 15.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.34 W |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V DC |
| 额定过电压 | 0.4 kV |
| 控制回路 | |
| 额定输入电压 UN | 8.2 V DC ±10 % |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 无负载电压 | 8.2 V DC ±10 % |
| 切换点 | ≥ 2.1 mA (处于导通状态) |
| ≤ 1.2 mA (处于断开状态) | |
| 6.3 mA ... 10 mA (短路时) | |
| 0 mA ... 0.35 mA (电线断开时) | |
| 切换滞后 | 大约 0.2 mA |
| 内部电阻 | 大约 1000 Ω |
| 电缆长度 | < 30 m |
| 品名 | 输出信号 |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 输出电压范围 | 3 V DC ... 33 V DC |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 传输频率 | 大约 350 Hz |
| 最大限制连续电流下的电压降 | < 1.5 V |
| 状态显示 | LED (绿色) |
| 错误指示 | 红色LED |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 品名 | 报警输出 |
| 额定输出电压 | 30 V DC |
| 输出电压范围 | 3 V DC ... 33 V DC |
| 极限持续电流 | 100 mA |
| 最大限制连续电流下的电压降 | < 1.5 V |
| 错误指示 | 红色LED |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 86 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2900362 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6235 |
| 产品关键代码 | DK6235 |
| GTIN | 4046356508629 |
| 单件重量(含包装) | 32.36 g |
| 单件重量(不含包装) | 32.36 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
可接PLC-V8适配器
可为NAMUR接近开关提供稳压电源
24 V/50 mA的数字量输出信号直接连到可编程逻辑控制器