PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
-
固态继电器模块
2980144
PLC-INTERFACE适用于输出功能,包括PLC-BSC.../ACT底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:5 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 输出功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 标准/条例 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 06.11.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.05 W |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出) |
| 额定输入电压 UN | 5 V DC |
| 额定电压 (“热”插拔固态继电器) | 5 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 4 V DC ... 6 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.25 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 9.5 mA |
| 典型响应时间 | 20 µs (UN时) |
| 典型关闭时间 | 300 µs (UN时) |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 备用二极管; 续流二极管 | |
| 发送频率 | 300 Hz |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 输出电压范围 | 3 V DC ... 33 V DC |
| 极限持续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
| 最大冲击电流 | 15 A (10 ms) |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 200 mV |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振动 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2980144 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6223 |
| 产品关键代码 | DK6223 |
| GTIN | 4017918727499 |
| 单件重量(含包装) | 37.18 g |
| 单件重量(不含包装) | 35.738 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: ) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3e9f17f0-91ca-4ba3-9bbe-9260f984b13f |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.995千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 保险丝适配器 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - 微型固态继电器 2967989
优势
直接连接到继电器模块的执行器
无需额外的组合接线端子
通过V8适配器实现有效的系统连接
最大节省60 %的安装时间
线圈和触点之间安全隔离的继电气模块,符合DIN EN 50178
最大节省80 %的安装空间
功能型插入式桥接片