EMG 17-OV-120AC/ 24DC/2
-
固态继电器模块
2946845
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:120 V AC,输出:短路保护,10 - 30 V DC/最大2 A
产品详情
产品类型 | 固态继电器模块 |
应用 | 输出功能 |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 15.09.2025 |
测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV AC (输入/输出) |
额定输入电压 UN | 120 V AC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.16 |
输入电压范围 | 96 V AC ... 139.2 V AC |
开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型输入电流 | 2.1 mA |
典型响应时间 | 50 ms |
典型关闭时间 | 12 ms |
状态显示 | LED (黄色) |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
电涌保护; 压敏电阻 | |
发送频率 | 10 Hz |
数字量输出设计 | 电子 |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
极限持续电流 | 2 A (参见温度负荷曲线) |
漏电流 | 150 µA |
峰值静态电压 | 33 V DC (集流器-发射器反向电压) |
短路时的电流限值 | > 2 A (防短路保护) |
最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 0.3 V |
输出电路 | 3线连接,参考地 |
错误指示 | 红色LED |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
空运转; 续流二极管 | |
电涌保护; 抑制二极管 |
输入侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
输出侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 102 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2946845 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DK61C2 |
GTIN | 4017918082482 |
单件重量(含包装) | 58.94 g |
单件重量(不含包装) | 58.94 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |