PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 驱动程序和接口软件
2402684

OPC UA服务器,可与最多10个模块式小型控制器(AXC 1xxx或ILC 1x1)通信

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

在各种工具的帮助下进行安全组态
详细诊断特征
可直接访问PC Worx支持的所有数据类型、数组和复杂结构。
透明访问冗余控制器
标准型入口,根据IEC 61131-3的PLCopen信息模型