clipx ENGINEER - 控制柜制造工程软件

控制柜制造工程软件 - 使用clipx ENGINEER实现高效配置

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效实施端子条、预制安装板和接线盒的配置和采购,还可将数据无缝传输至生产环境中。

更多信息
控制柜制造工程软件
clipx ENGINEER
欢迎试用这款多功能的新软件,无论身处何处,均可高效规划接线端子、安装板和接线盒。clipx ENGINEER将定期扩展新功能和产品组。
欢迎试用
正在PC机上使用clipx ENGINEER工程软件的女士

高效规划 控制柜制造的过程支持

在控制柜制造中,端子条与接线盒的规划、采购和生产往往具有不连续性,这会浪费大量时间。而该软件保证在生产的全流程实现数据共享,显著提高控制柜装配全过程的效率。

从规划到生产,clipx ENGINEER工程软件助力打造无缝的数字化控制柜制造过程。

优势

  • 在线离线均可使用,为工程设计过程提供高可用性
  • 智能接口兼容用于控制柜制造的菲尼克斯电气应用和CAE程序
  • 借助工程设计智能辅助工具,简化项目规划过程
  • 提供完整的数字化数据,打造从规划到生产的无缝作业过程

新产品

适用于引导式组装的clipx ENGINEER装配操作辅助软件

装配操作辅助软件

用于引导式组装

clipx ENGINEER装配操作辅助软件是clipx ENGINEER工程软件的集成插件。通过使用工程过程中的数据,该软件可通过逐步指导实现直观的端子条组装。

主要特点

  • 端子条(包括标识)组装软件,提供逐步说明
  • 适用于clipx ENGINEER工程软件的集成插件
  • 浏览器支持的web应用(Edge、Chrome和Firefox)
  • 直接传输工程过程中的数据
  • 可联机和脱机使用

优势

  • 直接传输工程过程中的项目数据,可节省时间
  • 通过逐步显示流程步骤,可简化生产中的项目表现形式
  • 通过使用按灯拣货系统,可防止选择错误的产品
  • 在组装过程中直接打印标识和标签,可降低工艺成本

员工站在控制柜前,手持搭载clipx ENGINEER工程软件的平板电脑

高效实用的clipx ENGINEER

高可用性

使用clipx ENGINEER工程软件,实现灵活移动办公。软件在线离线均可使用,无论身在何处都可访问规划项目。用户既可在本地计算机处理项目,也可将其分享至云端。

  • 线上线下均可工作,工程软件为您提供灵活的移动式规划体验。
  • 在本地或云端上共享和处理项目。
  • 软件支持多种操作系统,可用于各类系统环境。
正在使用工程软件的人员

clipx ENGINEER——操作界面直观

操作界面直观

工程软件可提高工作流效率。软件集成双向CAE程序接口,直连常用的菲尼克斯 电气应用、配置工具和在线商店,可大为简化耗时的规划任务,缩短规划用时。

  • 通过双向CAE接口将电气规划规划转化为实际产品。
  • clipx ENGINEER软件整合了常用的菲尼克斯 电气应用和配置工具。
  • 工程软件关联菲尼克斯 电气在线商店,可在软件内直接订购商品。该功能目前仅适用于德国。
在PC机上使用clipx ENGINEER简化规划过程的人员

clipx ENGINEER——优化规划过程

简化规划

clipx ENGINEER软件内置工程设计智能辅助工具,可优化规划过程。只需点击数下即可创建完整功能组,并直接为各类菲尼克斯 电气产品添加任何必要的缺失产品信息。此外,软件还可自动补全规划所需附件。

  • 通过功能工程设计高效创建功能组。
  • 使用自动纠错功能自动添加任何尚需的缺失产品信息。
  • 自动补全电气规划所需附件。
男子手持产品,看向显示着工程软件的屏幕

clipx ENGINEER——无缝流程

无缝流程

Clipx ENGINEER工程软件支持以3D形式直接进行规划设计。此外,软件还可从项目生成制造文档或控制生产系统。

  • 以3D形式实现端子条、预制安装板及接线盒的仿真规划。
  • 项目生成的制造文档可应用于后续过程步骤并进行归档。
  • 该软件可直连生产系统,高效优化生产流程。
控制柜制造工程软件手册
使用clipx ENGINEER进行规划
手册将介绍clipx ENGINEER规划的快速简便之处,仅需两步即可完成操作,优势众多。此外,手册还将展示工程软件的丰富功能。
现在下载
人员站在控制柜前,在搭载clipx ENGINEER工程软件的平板电脑上工作
在平板电脑上使用clipx ENGINEER工程软件工作的人员

YouTube视频教程 逐步详解

观看视频教程,了解clipx ENGINEER工程软件的实际应用。

通过教程快速入门,逐步学习软件的诸多功能。