FP 0,8/ 52-MV 7,15
-
SMD针式连接器
1154023
SMD针式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 52, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
位数
产品详情
适配产品
优势
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
采用ScaleX双侧连接系统,实现可靠的机械和电气连接
可靠性高:ScaleX技术提供高公差补偿和触点保护功能
灵活的设备设计:实现不同位数、设计和堆叠高度的PCB安装,同时确保高插配长度
常见问题
能否实现高于1.7 A的各触点额定电流?
如何测试FP 0,8系列板对板非屏蔽连接器的焊接触点?
焊接触点从壳体下方引出,因此可通过自动光学检测 (AOI) 进行检查。
ScaleX是什么?
FP 0,8系列板对板连接器的特殊之处是什么?
FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。... 查看更多
FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。
查看更多FP 0,8系列板对板连接器有哪些位数可供选择?
FP 0,8系列连接器提供以下位数的产品:12、20、32、52和80,每种都有屏蔽和非屏蔽两种型号。