SK U/2,8 P3,5 WH CUS
-
标记条
0825137
标记条, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 文本框高度: 2.8 mm, 文本框宽度: 186 mm
产品详情
产品类型 | Klemmenmarker |
针距 | 3.5 mm |
标识 | |
标记条数目 | 50 |
宽度 | 186.00 mm |
高度 | 2.80 mm |
深度 | 0.07 mm |
针距 | 3.5 mm |
长度 | 186 mm |
膜片强度 | 50 µm |
黏胶强度 | 20 µm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 白色 (RAL 9010) |
标识材料 | 聚酯 |
材质 | 不含硅及卤素 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
步骤 | 人工辐照。 |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
环境温度(组装) | > 0 °C |
建议的储存条件 | 20 ... 25 °C / 40 ... 50 %相对湿度。 |
建议环境温度(存储/运输) | 20 °C ... 25 °C |
建议湿度(存储/运输) | 40 % ... 50 % |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 背胶固定 |
订货号 | 0825137 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | BG8114 |
产品关键代码 | BG8114 |
GTIN | 4046356354882 |
单件重量(含包装) | 10 g |
单件重量(不含包装) | 9 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |