SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS
-
标记卡
0828496
标记卡, 可订购: 通过卡, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 9.5 mm
产品详情
适配产品
优势
用THERMOMARK打印机可以对以成卷供货的标记条进行快速、低成本的标记
SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK ...标记条