PI-EX-NAM/TO-P
-
信号隔离器
2865117
Ex i二进制输入: NAMUR隔离放大器。 用于Ex区域的接近开关和开关。 将信号传输到安全区域。 晶体管输出(无源),线路故障检测。 3端电气隔离。
产品详情
| 订货信息: | 将电子模块插入基座中。 |
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 应用 | 数字 IN |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合EN 50020 / EN 60079-11) |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合EN 50020 / EN 60079-11) |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | 25 mA |
| 功耗 | 最大 0.6 W (24 V) |
| 信号: NAMUR | |
| 输入说明 | 本安 |
| 输入数目 | 1 |
| 有效输入源 | NAMUR接近开关传感器 (IEC/EN 60947-5-6) |
| 浮地开关触点 | |
| 带电阻电路的开关触点 | |
| 开关阈值"0"信号电流 | < 1.2 mA (禁用) |
| 开关阈值"1"信号,电流 | > 2.1 mA (导通) |
| 线路故障检测 | < 0.05 mA (换行符) |
| 100 Ω ... 360 Ω (短路) | |
| 可以通过开关启用/禁用 | |
| 无负载电压 | 8.2 V DC ±10 % |
| 切换: 晶体管 | |
| 可配置/可编程 | 通过内置微型滑动开关切换 |
| 连续负载电流 | 100 mA (防短路保护) |
| 辅助电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 输出数目 | 1 |
| 切换动作 | Can be inverted via slide switch |
| 切换频率 | 最大 2 kHz (DC) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 10.6 V |
| 最大输出电流Io | 33 mA |
| 最大输出功率Po | 86 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V AC |
| IIA: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 230 mH / 72 µF |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 110 mH / 16.2 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 30 mH / 2.3 µF |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 黄色 LED (状态显示) | |
| 红色 LED(线路故障) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 79 mm |
| 深度 | 118.4 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 最大 -20 °C ... 60 °C (参见数据手册) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 证书 | PxCIF07ATEX2835341X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 应用于 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| EAC Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| 证书 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | NAMUR 协议 NE 21 |
| 订货号 | 2865117 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1XXX |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918961541 |
| 单件重量(含包装) | 98.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 98.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ba2c7817-db13-4526-ae37-67fac4e00962 |