| 订货信息: | 将电子模块插入基座中。 |
| 应用 | 温度 |
| 通道数目 | 1 |
| 典型冷点误差 | 1.5 °C |
| 温度系数,典型值 | ± 0.003 % (输入值的 /°C) |
| 最大传输误差 | < 0.12 % (20°C,-75 mV ... 75 mV输入范围时,端值20 mA) |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 250 V |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 250 V |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 最大电流耗量 | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | 1.5 W (24 V DC / 20 mA) |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可配置/可编程 | 可自由编程,已组态 |
| 可用的传感器类型(TC) | J、K、T、E、R、S、B、N |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 线性mV信号范围 | -75 mV ... 75 mV (最小测量范围3mV) |
| 测量精确性 | 输入值的±15 μV或±0.05 %,20 °C时此值偏大 |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
| 传感器故障时的动作 | 高于量程,低于量程或关闭,LED闪烁 |
| 测量精确性 | ±11 μA |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 1.1 V |
| 最大输出电流Io | 4 mA |
| 最大输出功率Po | 1 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V AC |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 178.4 mH / 500 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 48.7 mH / 22 µF |
| 状态显示 | 绿色 LED,显示供电状态,传感器出现故障时闪烁 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 145 mm |
| 深度 | 147 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 订货号 | 2835079 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| 单件重量(含包装) | 98 g |
| 单件重量(不含包装) | 80 g |
| 原产地 | GB |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |