| 订货信息: | 将电子模块插入基座中。 |
| 产品类型 | 温度测量变送器 |
| 应用 | 温度 |
| 通道数目 | 1 |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (终值的 20 mA,在 0 Ω ... 400 Ω 输入范围时,20°C) |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 250 V |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 250 V |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | 1.5 W (24 V DC / 20 mA) |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可配置/可编程 | 可自由编程,未组态 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 2线或3线Pt 100传感器以及电阻类传感器 |
| 温度测量范围 | -200 °C ... 850 °C (范围取决于传感器类型) |
| 温度测量范围: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 400 Ω (最小测量范围10Ω) |
| 测量精确性 | ±80 mΩ |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
| 传感器故障时的动作 | 高于量程,低于量程或关闭,LED闪烁 |
| 测量精确性 | ±11 μA |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 6.6 V |
| 最大输出电流Io | 27 mA |
| 最大输出功率Po | 50 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V AC |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 178.4 mH / 500 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 48.7 mH / 22 µF |
| 状态显示 | 绿色 LED,显示供电状态,传感器出现故障时闪烁 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 145 mm |
| 深度 | 147 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | "Intrinsically safe 'Entity'" Connection [AEx ia] IIC, [Ex ia] IIC |
| 订货号 | 2835590 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918890797 |
| 单件重量(含包装) | 108.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 97 g |
| 原产地 | GB |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |