UCS SW 87-F 7035 - 侧面板
2203358

侧面板,与尺寸为125 x 87 mm的外壳半壳体组合使用;面板厚度:2 mm;外壳总高度:47 mm;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品



优势

模块化壳体设计,灵活性很高
灵活的PCB安装方式,适合各种外形
实用的定制化选项
组件相互兼容,降低物流费用

常见问题


侧面板是否可用于多种尺寸的壳体?

可拆卸的侧面板可用于不同的壳体尺寸。壳体较长的侧面板与更大一号版本较短的侧面板尺寸相当,因此在需要额外空间的情况下,非常适合继续使用机加工的侧面板。


是否也可以将薄膜键盘插入UCS壳体?

UCS壳体可以配备客户特定的薄膜键盘。我们的服务中心可在此提供支持。为此,请在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。... 查看更多

UCS壳体可以配备客户特定的薄膜键盘。我们的服务中心可在此提供支持。为此,请在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。

查看更多

是否可以个性化设计我的UCS版本?

是的,这可以直接在出厂前进行。利用这个机会,可以从产品组合中挑选使用的产品个性化组装所需的组件。可以使用配置工具非常轻松地进行设计。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512即可轻松进入配置工具。我们的服务中心可以帮助您进行其他个性化配置。为此,请输入网页代码#0685并使用联系表。... 查看更多

是的,这可以直接在出厂前进行。利用这个机会,可以从产品组合中挑选使用的产品个性化组装所需的组件。可以使用配置工具非常轻松地进行设计。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512即可轻松进入配置工具。我们的服务中心可以帮助您进行其他个性化配置。为此,请输入网页代码#0685并使用联系表。

查看更多

UCS壳体是否需要加工?

由于采用模块化设计,侧面板等各个组件都可以轻松进行加工。这也适用于半壳体。... 查看更多

由于采用模块化设计,侧面板等各个组件都可以轻松进行加工。这也适用于半壳体。

查看更多