WMS 6,4 (30X10)R YE CUS - 热缩管
0800768

热缩管, 盘卷, 黄色, 电缆直径范围: 2.1 ... 6.4 mm: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 30 mm

产品详情









适配产品


优势

MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531
UL 224(125°C,600 V,所有管路)
CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)