WMS 6 (EX10)R CUS
-
热缩管
0824913
热缩管, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2 ... 6 mm, 已打孔或切割至所需长度, 安装方式: 滑插式
产品详情
适配产品
优势
可订购最大长度30 mm的个性化标签
热缩管, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 2 ... 6 mm, 已打孔或切割至所需长度, 安装方式: 滑插式