WMS 4,8 (60X9)R YE CUS
-
热缩管
0800757
热缩管, 盘卷, 黄色, 电缆直径范围: 1.6 ... 4.8 mm: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 60 mm
产品详情
适配产品
优势
MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531
UL 224(125°C,600 V,所有管路)
CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)