WMS 3,2 (30X5)R YE CUS
   - 
  热缩管
    
      0800766
      
      
    
  
      热缩管, 盘卷, 黄色, 电缆直径范围: 1 ... 3.2 mm: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 30 mm
产品详情
适配产品
优势
MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531
        UL 224(125°C,600 V,所有管路)
        CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)