WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL CUS - 热缩管
0833226

热缩管, 白色, 电缆直径范围: 3.2 ... 6.4 mm: 用户自定义, 剪切, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 10 mm

产品详情








适配产品



优势

这些收缩管经过预装以使材料得到最佳应用
需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
WMS ... 热缩套管提供永久封闭性导线和导线标识
收缩后管件弹性不变