SSM D2 SM
   - 
  伺服电机
    
      2894340
      
      
    
  
      同步伺服电机,带最大为6.1 Nm的额定扭矩和31.5 Nm的最大扭距,230 V AC或400 V AC,适用于A伺服和多种型号的伺服控制器。 使用可单独备选供货的风扇时,额定扭距最大可增长到8.7 Nm。
同步伺服电机,带最大为6.1 Nm的额定扭矩和31.5 Nm的最大扭距,230 V AC或400 V AC,适用于A伺服和多种型号的伺服控制器。 使用可单独备选供货的风扇时,额定扭距最大可增长到8.7 Nm。