WIL-RM-S-SG是一款经过优化的传感器,集成有专为风力发电机设计的应变计。传感器装在叶片底部附近的转子叶片内侧。与型号WIL-BI的开关设备和控制设备组件组合使用,可以测量和评估转子叶片上的载荷。由此可控制风力发电机并优化载荷,将转子叶片上的载荷降至最低。
WIL-RM-S-SG是用于风力发电机(WTG)的Blade Intelligence转子叶片监控系统的一部分。Blade Intelligence转子叶片监控系统可记录和详细分析风力发电机转子上的雷击电流、温度、冰厚和弯矩等典型测量值。它包含适用的传感器、预制连接电缆以及一套WIL-BI开关设备和控制设备组件(用作分析单元)。
WIL-RM-S-SG
-
传感器
1006746
用于测量风力发电机转子叶片载荷的传感器
产品详情
| 产品类型 | 传感器 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 48 mm / 10 mm / 130 mm |
| 标识材料 | 玻璃纤维增强塑料 |
| 进线口 | |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 测量系统 | |
| 延伸率: 工作延伸率 | 最大 1500 µm/m |
| 延伸率: 断裂延伸率 | 2500 µm/m |
| 电阻: | 350 Ω ±0.3 % |
| 电阻: Offset | 最大± 3.5 Ω |
| 膨胀系数: | 10.8 10-6 K-1 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP68 (2 m / 24 h) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | 最大 3000 m (操作) |
| 订货号 | 1006746 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DTHABA |
| 产品关键代码 | DTHABA |
| GTIN | 4055626478333 |
| 单件重量(含包装) | 250 g |
| 单件重量(不含包装) | 200 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27143137 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000926 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FR SH - 传感器/执行器电缆 1500729
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR SH - 传感器/执行器电缆 1682922
-
WT-BASE LS HF 6 - 电缆捆扎夹座 3240708
-
WT-HF 2,5X98 - 电缆扎带 3240732
-
WMTB-AL (29X8) - 电缆标识 0830805
-
WML HF 3(13X10)R - Wire-Wrap标签 0830812
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
UNIFOX-CT 4,8 - 电缆扎带工具 1212475
-
UNIFOX-CT 4,8P - 电缆扎带工具 1212609
-
SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FSSHOD - 传感器/执行器电缆 1454189
-
SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FSSHOD - 传感器/执行器电缆 1454192
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR SH - 传感器/执行器电缆 1682919
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR SH - 传感器/执行器电缆 1682906
-
SAC-4P-M12FR SH/.../... - 传感器/执行器电缆 1697496
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR SH - 传感器/执行器电缆 1500994
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - 传感器/执行器电缆 1500981
-
SAC-4P-M12MS-M12FR SH/.../... - 传感器/执行器电缆 1536094
优势
坚固的传感器,适用于风力发电机的转子叶片
主动监控转子叶片
成熟的技术,已针对风电行业进行了优化