TBIO 2,5 I - 传感器/执行器端子
3246749

横截面
接线方式
电压 图形符号

传感器/执行器端子, 上层用于信号馈通,可桥接,下层带插入式桥接件,用于电位分配, 标称工作电压: 250 V, 热持续电流Ith: 20 A, 连接量: 3, 位数: 3, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰色

产品详情