SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
-
传感器/执行器电缆
1649304
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12 推挽式,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 1.5 m
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 推挽式 |
| 位数 | 8 |
| 锁定类型 | 推挽式 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 8 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 53 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
| 厚度,绝缘 | 大约 0.20 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
| 总绞线 | 8根线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | ≥ 2000.00 V AC (60 s) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合IEC 60754-1 | |
| 阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
| 符合 UL 758/1581(水平)标准 | |
| 符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
| 符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
| 耐盐水 | |
| 低磨损 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 标准标识 | M12-Push-Pull |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-010 |
| 订货号 | 1649304 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CFA |
| 产品关键代码 | AF1CFA |
| GTIN | 4067923182622 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用推挽式快速锁紧机制进行安装,节省时间