SAC-8P-M12MS/ 5,0-853/M12FR HN
-
传感器/执行器电缆
1404955
传感器/执行器电缆,8位,PUR,黑色,屏蔽,M12插头,A型编码,转M12弯头插座,A型编码,电缆长度:5 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 5 m |
电缆重量 | 22 kg/km |
铜重量 | 13.5 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
导线结构 | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
导线结构 信号线 | 19x 0.08 mm |
AWG,信号线 | 28 |
导线横截面 | 4x 2x 0.09 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.6 mm |
电缆外径 | 3.70 mm ±0.1 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
填充层材料 | 纱线 |
导线绝缘材料 | TPE |
厚度,外部护套 | 额定 0.45 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对绞线绞合在4根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
屏蔽电阻 | 大约 36.00 Ω/km |
最大导线电阻 | ≤ 222 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 200 MΩ*km |
电缆容量 | 额定 110 pF/m (在一对电线内) |
额定电压,电缆 | 30 V |
线芯测试电压/线芯 | 0.5 kV (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 0.50 kV (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 10 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 50 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000 |
阻燃 | 符合EN 50265-2-1 |
符合UL VW1 | |
其它防护功能 | 抗水解 (符合D 253 377-02-A-01 F83558) |
抗介质 (符合D 253 377-02-A-01 F83558) | |
特殊性质 | 不含硅酮 |
不含PVC | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-10 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
100 °C (带有限的耐水解性/抗介质性) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
订货号 | 1404955 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CMA |
产品关键代码 | AF1CMA |
GTIN | 4046356729635 |
单件重量(含包装) | 148.1 g |
单件重量(不含包装) | 148.1 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |