SAC-6P-M8MS/7,0-PUR/M8FSSH OBS
-
传感器/执行器电缆
1421854
传感器/执行器电缆,6-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 7 m,无PATGs
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 6 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 1.5 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M8 |
| 位数 | 6 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M8 |
| 位数 | 6 |
| 电缆长度 | 7 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 34 kg/km |
| 位数 | 6 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 6x 0.14 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 5.2 mm |
| 5.20 mm | |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、黑色、蓝色、灰色、粉色 |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥5000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 防水解,防细菌腐蚀 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 不含硅酮 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| M8 | |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 订货号 | 1421854 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | AF1BNA |
| 产品关键代码 | AF1BNA |
| GTIN | 4055626284590 |
| 单件重量(含包装) | 270.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 270.5 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
适配产品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
TSD 02 SAC - 扭矩螺丝刀 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽