SAC-5P-MS/3,0-186 SCO SN
-
传感器/执行器电缆
1034444
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 3 m,镀锡导线末端
产品详情
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆