SAC-5P-M12MS/ 2,0-500 SH AE KA
-
传感器/执行器电缆
1571693
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 2 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 2 m |
PVC黑色 [PVC] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 55 kg/km |
位数 | 5 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 5x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.35 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PVC |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 5根线芯绞合在填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | ≤ 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1571693 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | AF1CKA |
产品关键代码 | AF1CKA |
GTIN | 4046356364942 |
单件重量(含包装) | 140.48 g |
单件重量(不含包装) | 140.48 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |