SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD
-
传感器/执行器电缆
1407291
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 AD(压力开关),与 2只LED,接线: 未接线,电缆长度: 1.5 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)
产品详情
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
所有外露金属部件均采用1.4404型不锈钢,抗腐蚀性强
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-20 °C ... +85 °C的温度