SAC-5P- 0,6-PUR/M12FRB
-
传感器/执行器电缆
1107890
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: B,电缆长度: 0.6 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
编码 | B |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | B |
电缆长度 | 0.6 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 33 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 5 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 5x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm 0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.55 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、 蓝色、黑色、 黄绿相间 |
厚度,绝缘 | 大约 0.50 mm |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 16 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 3000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 46 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
耐盐水 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
柔性 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP68 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1107890 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CDA |
产品关键代码 | AF1CDA |
GTIN | 4063151010942 |
单件重量(含包装) | 30 g |
单件重量(不含包装) | 29.054 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |