SAC-5P- 0,5-BF145/M12FS SH NC
-
传感器/执行器电缆
1408115
传感器/执行器电缆,5位,自由出线端转M12直头插座,A编码,电缆长度:5 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 0.5 m |
黑色无卤素辐射交联POC [BF 145] | |
电缆重量 | 86 kg/km |
位数 | 5 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 黑色无卤素辐射交联POC [BF 145] |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 5x 0.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.9 mm |
电缆外径 | 7.30 mm |
外护套,材料 | POC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | POC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黑色3,黑色4,黑色5 |
总绞线 | 5根线芯绞合在填充线芯上 |
额定电压,电缆 | 300 V |
线芯测试电压/线芯 | 3500 V |
线芯测试电压/屏蔽 | 2500.00 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 12 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 88 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 4 m/s, 加速度: 5 m/s² |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | IEC 60332-1 |
符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
烟雾浓度 | 符合 IEC 61034 标准 |
EN 50268-2 | |
其它防护功能 | 防侵蚀性介质能力强 |
特殊性质 | 辐射交联 |
环境温度(运行) | -55 °C ... 145 °C (电缆,固定式安装) |
-35 °C ... 120 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1408115 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CDA |
产品关键代码 | AF1CDA |
GTIN | 4046356791229 |
单件重量(含包装) | 55.3 g |
单件重量(不含包装) | 55.3 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |