SAC-4P-M12MS-FS-3LR AI/.../... - 传感器/执行器电缆
1428405

传感器/执行器电缆,4-位置,TPU 无卤素,防飞溅,灵活性高,橙色 (RAL 2003),亚光,插头 直头 M12,编码: A,与 3只LED灯,与 孔式 直头 M12,编码: A,与 3只LED灯,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),带有绿色、红色和黄色LED

产品详情









适配产品


优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性