SAC-4P- 2,0-PUR/M 8SIFS
-
传感器/执行器电缆
1579598
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 2 m
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 2 m
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M8 |
| 位数 | 4 |
| 电缆长度 | 2 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 23 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 3.95 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
| 大约 0.50 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 4线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 78 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 40 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 44 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 防水解,防细菌腐蚀 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 不含硅酮 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 订货号 | 1579598 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1BCA |
| 产品关键代码 | AF1BCA |
| GTIN | 4046356514767 |
| 单件重量(含包装) | 39.865 g |
| 单件重量(不含包装) | 39.865 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |