SAC-4P-1,5-500/M12FR FB
-
传感器/执行器电缆
1420970
传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,灰色 RAL 7001,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 1.5 m,带高级钢螺圈
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 食品加工业 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
夹具本体材料 | PP |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PP |
螺钉连接材料 | 不锈钢 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V AC |
250 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 1.5 m |
PVC,灰色 [500] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 40 kg/km |
UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,灰色 [500] |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.26 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 24 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 47 mm |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1420970 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CCA |
产品关键代码 | AF1CCA |
GTIN | 4055626250007 |
单件重量(含包装) | 75.77 g |
单件重量(不含包装) | 66.73 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS编号: 不适用) |
SCIP | 24f6608a-1656-4df0-9f38-c8241fcb65a1 |
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
浅色设计,可快速识别污染