SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - 传感器/执行器电缆
1224012

传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12 推挽式,编码: A,与 孔式 直头 M12 推挽式,编码: A,电缆长度: 1.5 m

产品详情









适配产品


优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽