SAC-3P-2,0-534/BI-1L-Z 110V
-
传感器/执行器电缆
1426308
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),编码: A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 2 m
产品详情
产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | TPU |
材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
夹具本体材料 | TPU |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
接触件材料 | CuSn |
电磁阀插头的插芯材料 | PA 6.6 |
接触件表面材料 | Sn |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 110 V AC |
110 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
状态显示 | 1只LED灯 |
状态显示 | 有 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 阀连接器 BI (11 mm) |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
标识材料 | CuSn (触点) |
Sn (触点表面) | |
PA 6.6 (插芯) | |
TPU (外壳) | |
保护电路 | 稳压二极管 |
电缆长度 | 2 m |
PVC,0.75 mm²,黑色 [534] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 49.1 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,0.75 mm²,黑色 [534] |
导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 3x 0.75 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 5.30 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 27 mm |
阻燃 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
符合UL VW1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (阀连接器) | -20 °C ... 85 °C (阀连接器) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1426308 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 100 pc |
销售关键代码 | AF1DMA |
产品关键代码 | AF1DMA |
GTIN | 4055626458069 |
单件重量(含包装) | 116.2 g |
单件重量(不含包装) | 116.2 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS编号: 不适用) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
SCIP | e3a4ffb9-dfc1-4051-9917-4ff9c514e085 |